24560.0032 - ボール・ノブ
DIN 319

ボール・ノブ DIN319は、型バリなく研磨されています。

この製品は 24560.0032 - ボール・ノブ DIN 319 / モールド・ネジ付 形状C (d1: 32 mm) 製品グループの1モデルです ボール・ノブ DIN 319 (EH 24560.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
d1 [mm]:
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
製品番号:
24560.0032
資料
ボール・ノブ
  • モールド・ネジ付 形状C – 図 1, 黒
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 約 18 mm
  • h: 約 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 22 g
ボール・ノブ

材質

ブッシュ

  • スティール、亜鉛めっき

ボール

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

組立

形状M(図3)の組み付け:軽くたたいて圧入します。接着の必要なし。相手の軸はh9とします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24560.0032