レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。
この製品は 24390.0524 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、内部部品ステンレス製 / (d1: 25 mm, d2: M12) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、内部部品ステンレス製 (EH 24390.)
レバー
ネジ部
内部部品
ネジ部は交換できます。
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
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
スプリングプランジャー スイングクランプ Expander® Sealing Plugs インデックスプランジャー&インデックスボルト U-Handles