24390.0511 - 位置調整付クランピング・レバー
メネジ付、内部部品ステンレス製

レバー位置を調整できるクランピング・レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。

この製品は 24390.0511 - 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、内部部品ステンレス製 / (d1: 25 mm, d2: M10) 製品グループの1モデルです 位置調整付クランピング・レバー メネジ付、内部部品ステンレス製 (EH 24390.)

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
製品番号:
24390.0511
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • 重量: 175 g
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)

ネジ部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

内部部品

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ネジ部は交換できます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24390.0511