ヒンジ 亜鉛ダイキャスト、ロック角付

EH 25164.

亜鉛ダイキャスト製ヒンジ、ロック角付は、決められた開き角でドア、カバーを保持します。この機能は、不意に開閉することを防ぎます。この特長は、充填機、設備向けや、メンテナンス、修理時に役に立ちます。

ロック角 -3°、117° (図2)のタイプは、ドア、カバーを閉めた際に、少しだけドア枠に押し付けることが出来ます。

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

検索結果は 4 ヒットしました

材質
カラー
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
インデックス式ロック -90°, 0°, 90°,180°
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25164.0005
CAD
資料
ヒンジ
  • インデックス式ロック -90°, 0°, 90°,180° – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
インデックス式ロック -90°, 0°, 90°,180°
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25164.0105
CAD
資料
ヒンジ
  • インデックス式ロック -90°, 0°, 90°,180° – 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
シルバー
仕様:
インデックス式ロック -3°, 117°
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25164.0010
CAD
資料
ヒンジ
  • インデックス式ロック -3°, 117° – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、シルバー
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
ヒンジ
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
仕様:
インデックス式ロック -3°, 117°
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25164.0110
CAD
資料
ヒンジ
  • インデックス式ロック -3°, 117° – 図 2, 亜鉛ダイキャスト、黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 152 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

  • バネ鋼線
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25164. ヒンジ – 亜鉛ダイキャスト、ロック角付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい