EH 3366.
本シリーズ(3366.2)は標準シリーズとはインサートが異なっていて、片側が球面形状になっています。エッジがないため素材に対する打痕や損傷を防止します。このインサートは、非常に大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。また本製品は押し出し成形による、きわめて均質な材料からつくられているため、射出成形のプラスティックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくインサートです。
SUPERCRAFTハンマーの管状ヘッド内部には小さな鉄球が入っています。ハンマーが相手のワークに当たった瞬間から鉄球がわずかに遅れてきて、その衝撃がハンマーの反動を抑えるとともに打撃エネルギーをすべてワークに伝えることができます。無反応により打撃エネルギーが効率良く吸収されるようにします。その結果として比類ないレベルの打撃が実現されます。これに加え、SUPERCRAFTハンマーは通常の鋼製ハンマーと比べると作業における安全性が大幅に向上し、関節の負担を大幅に軽減し、大幅な騒音の低減を実現することができます。
握りやすい形状で塗装処理された極めて安定したヒッコリー製ハンドルには振動吸収機能が備わっています。ハンドルの根元を保護する形状となっています。アルミニウム製のくさびと安全ピンにより安全なハンドルとヘッドの接続が保証されています。全ての溶接部がロボット溶接となっています。鉄球が入っているヘッドの内部は溶接により完全に密封されているので、強く叩いても鉄球が外側に飛び出すことはありません。耐摩耗性粉体塗装が錆を防止します。ハンドルとインサートは交換可能となっています。このバージョンは D25mm、D30mm および D40mm のサイズで利用できます。
ポイント箇条書き:
無反動、大きな打撃力。
片側に組み込まれた球面形状ののインサート
損傷や打痕を防止
低騒音で関節に優しい
最高の強度の特殊なナイロンによるインサート。
完全なロボット溶接。
振動吸収、エルゴノミクスに基づく形状、非常に安定した塗装処理のヒッコリー製ハンドル。
ハンドルの根元を保護する形状。
ハンドルとインサートが交換可能。
D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます。
配管工事, 曲げ・折り加工, 室内装飾業者 / 馬具製造業者, 鋲の打ち込み
検索結果は 3 ヒットしました
詳細情報
インサート
ハンドル
鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.