EH 3380.
SECURAL PlusはSECURALハンマーの発展形です。グリップ底部はパッキンの押し込みに最適な形状になっています。グリップ底部をどう配置するかに応じて、狭い面やかなり幅のある面のいずれかで作業し、様々な異なるサイズのパッキンの圧入することができます。ポリウレタン製のこの中硬で若干外側に張り出したインサートは交換可能となっています。完璧なバランスを実現し、打撃面の衝撃緩和・特性と組み合わせハンマーヘッド部質量の鉄球質量に対する割合は最大限の無反動吸収力を保証しています。これにより、かなり大きな打撃力を適用しながらも作業における関節部の負担を軽減することができます。ハウジングは両サイドを溶接した構造で折れることがなくヘッドとハンドルを一体化しています。
ポイント箇条書き:
様々な異なるサイズのパッキン圧入に適した特殊な形状のグリップ底部
ポリウレタン製のこの中硬で若干外側に張り出したインサートは交換可能
低騒音と完全な無反動の作業を実現
軽量でもかなり大きな打撃力
両サイドを溶接した構造で折れることがなくヘッドとハンドルを一体化
チェンソーによる木の伐採, ソフトハンマーのインサートを利用して、材料を損傷させず安全にスチールクサビを打ち込む作業, 1メートル程度の材木割り, くさびでの薪木割り, ガーデニング, 造園 、ガーデニング
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
仕様
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2022年1月17日SVHCリスト対象
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.