EH 3008.
最高の業務用品質のアックスとソフトハンマーという二つの工具を一つに統合したハルダーのSIMPLEXアックスは、これらの工具を個別に購入した場合と比べ大幅なコスト削減をもたらします。この製品のトップクラスの品質はドイツ林業技術機械協会(KWF)により認証されています。SIMPLEXアックスの斧刃は、鍛造、熱処理され、研磨仕上げとなっています。くさび形状の斧刃は広葉樹などの硬い木材の薪割りに最適な形状をしています。レザーの斧刃カバーにより輸送中の負傷を防止します。
材質はポリアミドであり、D50mmの高品質なナイロンのインサートを備え大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。また本製品は押し出し成形による、きわめて均質な材料からつくられているため、射出成形のプラスティックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくインサートです。丸太に切り込みを入れる際にソフト部を利用することで金属片の飛散により負傷する危険性を完全に排除しています。さらに、プラスティック製、アルミニウム製のくさびの耐用年数が大幅に長期化しています。鋳鉄製のハウジングには高い抗折強度のハンドル保護部が備わっています。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは塗装仕上げで手になじむ形状となっています。質量は2,840g。スマートなSIMPLEXの原理に従い、すべての部品が交換可能となっており、追加で組み込みすることができます。これはコストとリソースの両方の節約につながります。
ポイント箇条書き:
2つの工具が1つに: ソフトハンマーを付加したアックスはそれぞれの工具を個別に購入するのと比べ大幅に低コスト。
鍛造品の斧刃はそのくさび形形状により広葉樹の薪割り作業に最適。
D50mmのナイロン製のインサート(白色、硬質で高い耐摩耗性)のおかげで丸太に切り込みを入れる際に金属片の飛散による負傷の危険がありません。
アルミニウム製、プラスチック製のくさびを傷めずに叩くことができます。
安全な杭の打ち込み。
ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。
繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは塗装仕上げで手になじむ形状となっています。
すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。
質量2,840g。
レザーの斧刃カバー付き。
硬い材木割
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
インサート 1
インサート 2
ハウジング
ハンドル
斧刃3210.751は、鋳造製ハウジング3011.750と必ず使ってください!
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2022年1月17日SVHCリスト対象
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.