SIMPLEXハンマーアックス
 IM0013198 Foto Banner

SIMPLEXハンマーアックス

ハンマーアックスー汎用性の高いツール、薪の切断用

最高品質をあらわす ”Made in Germany”、SIMPLEXハンマーは、他のプラスティックハンマーと、多くの業界を通して品質、フレキシビリティ、信頼性に関して比較した際に、いつもトップにランクされています。”SIMPLEXハンマーアックス”は、ハルダー社がハンマービジネスを開始してから80年経っても、新製品の開発力にかげりが無いことを証明しています。

素早く、簡単、安全に: 新しい”SIMPLEX ハンマーアックス”

SIMPLEXハンマーアックスは、林業、造園、耕作地など、1メートル程度の材木をスピーディに上手く割ることができるよう、多目的な作業用にデザインされています。

SIMPLEXハンマーアックスの特長:

  • 斧とハンマーのコンビ
  • 2つの機能を一つにした経済性
  • 高品質炭素鋼を鍛造、熱処理後研磨仕上げ
  • 高品質のヒッコリー製ハンドル
  • 耐久性のある皮製カバー
  • ハウジング内のインサート取付特許構造
  • 安全性の改良点:スーパープラスティク製のインサートなので叩いた鉄やアルミ製のくさびにダメージを与えません。
  • ハンドルやインサートの交換は、素早く簡単にユーザーができます。
  • ハウジングのハンドル取付部に十分な長さがあるため、誤ってハンドルの付け根で叩いて折ってしまうことはありません。
  • ドイツ林業技術機械協会KWF認証
  • ドイツ製品安全法GS認証
  • ドイツ国内生産

主な用途:

  • チェンソーによる伐倒作業
  • くさびを安全に打ち込む作業
  • くさびで材木を切断する作業
  • 薪割り作業
  • 杭の打ち込み作業
  • ”薪割り”プロ、一般用途向け

SIMPLEX ハンマーアックスは、安全かつ最大限の作業への満足をお届けします!