This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
肩ありソケットピン
ソケットピン
ハルダーでは、メートル、インチサイズ両方のソケットピンをカスタム製作しています(直径 3/16" / 5 mmから) 。下記の標準製品につきましては、短納期でお届けできます。
オプションで、引っ張り用リング付ソケットピンも製作可能です。
その他の仕様につきましては、お問い合せ下さい。
アクセサリーには、警告タグ、保持ケーブルがあります。