This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
航空規格品(NASM/ MS 17984-17987)ボールロックピンは、単動セルフロック式ピンです。ボールは、ボタンを押すだけで工具無しに解除できます。ボールロックピンは、ロッキングピン、セーフティーピン、クイックレリースピンとも呼ばれます。本製品は、固定、ロック、連結、素早い位置調整等に使われます。ボールロックピンは、グランドサポート機器(GSE)、メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)等に使うことが出来ます。ボールロックピンは、例えば、ギアピン、牽引用ハンドルバイパスピンに使われます。
ボールロックピンは、非常に耐せん断力が高く、耐食性、耐摩耗性にも優れています。
全てのボールロックピンは、NAS 1332規格に沿ってテストされます。
異なるタイプなど、幅広い製品を標準在庫しています。
標準在庫に無い直径、長さにつきましてもカスタムで製作します。
複数のフォーマットで、CADデータをダウンロードできます。
個別のアプリケーション向け複動式、特注品につきましては、お問い合わせください
アクセサリー
インチサイズの製品に加えて、航空規格(MS 17984 - MS 17987)に適合したメートルサイズの製品も揃えています。
他の製品として、ソケットピンがあります。ボールロックピンと比べると、ソケットピンにはロックボールがありません。ソケットピンのボールは、バネ力を使っています。
ハルダーの標準ソケットピンには2種類、肩あり、なしがあります。こちらも、必要寸法に合わせて製作出来ます。