バイパスピンキット エアバスA318、A319、A320、A321、A330、A340用

EH 4227.

バイパスピンキットは、航空規格ボールロックピンを使っており、 "REMOVE BEFORE FLIGHT"警告タグが付いています

このバイパスピンキットは、エアバスの製品番号D23156000として、エアバス A318、A319、A320、A321、A330、A340の機体に使用可能です。

警告タグの裏側には、このキットの型式情報が印刷されています。

検索結果は 1 ヒットしました

適合

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
適合:
D23156000
製品番号:
4227.0002
資料
バイパスピンキット
  • 適合: D23156000
  • 重量: 62 g
show article view

材質

ピン部

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理

グリップ

  • アルミニウム、樹脂コーティング、RAL 3001赤色に類似

フラッグ

  • 高品質ポリエステル布地、塩ビコーティング 、赤色(RAL 3002)

備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 4227. バイパスピンキット – エアバスA318、A319、A320、A321、A330、A340用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.