センタリング・ピン 段付き

EH 23110.

段付センタリングピンは、治具をパレット上に芯出し・位置決めするために使います。

検索結果は 2 ヒットしました

d h6 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
製品番号:
23110.0610
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • 重量: 87 g
show article view
センタリング・ピン
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
製品番号:
23110.0620
CAD
資料
センタリング・ピン
  • システム: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • 重量: 330 g
show article view
センタリング・ピン

材質

  • 合金焼入れ鋼、浸炭焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23110. センタリング・ピン – 段付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.