This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
クイック・チェンジシステムは、段取り替え時間を短縮します
カップリング・エレメントは、治具の位置決めとクランプを同時に行うことにより、ワンタッチ交換を可能とし、段取り替えの時間を短縮します。
ハルダー社のゼロポイント・システムは、フレキシビリティが特長ですが、油圧駆動タイプや、モジュールタイプなど、リフト機構付の埋め込みタイプなどがあり、製品信頼性、長寿命、クランプリング方式による高精度と、技術的に特筆する点が数多くあります。
仕様:
ゼロポイント・クランピングシステムは、治具システム製品の一つとして、接続エレメント、接続リング、ベースプレート、サポートプレート、カバーリング、空圧駆動式油圧ポンプなどと組み合わせて使うことができます。これらの製品は、標準在庫となります。
カテゴリー分類は、下記の通りです
複数のフォーマットで、CADデータをダウンロードできます