マルチクランプ・システム
 IM0009198 Foto Banner

マルチクランプ・システム

マルチクランプシステムは、素早く確実にワークをクランプできるモジュラー設計です。本システムは、セレーション付クランプバー、ワークストッパー、テーパー・ダブルクランプ、サポート台を組み合わせて使用します。 各構成パーツは、色々なサイズがありますので、ワークの寸法は問いません、また、単品ワークだけでなく複数を同時クランプもできます。

本製品の概要

  • クランプバーは、M8とM12のデーパー・ダブルクランプの搭載が可能です。
  • セレーションにより、最大4トンの力で確実にワークをクランプします。
  • セレーションのピッチは、2.5 mmです。
  • 位置決め穴に対する歯の位置精度は+/- 0.01 mmです
  • 両サイドのM6は、ワークストッパー取付け用です 治具システムに使われるマルチクランプシステムは、クランプバー、ワークストッパー、テーパー・ダブルクランプ、サポート台等と一緒に使用します。これは以下の通り分類されます
  • 構成部品 (いろいろなクランプベース、ワークストッパー、テーパー・ダブルクランプ、ストッパー、サポート台)
  • クランプベース

標準サイズ

これらのシステム製品は、各CADフォーマットでダウンロードすることができます。