ストラップ DIN6316

EH 23160.

このストラップ(クランプ爪) は、DIN 6316 グースネック付規格に準拠しており、主にワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。

検索結果は 12 ヒットしました

公称 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
適合ねじ [mm]:
M6
適合ねじ [インチ]:
1/4 インチ
製品番号:
23160.0007
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • 適合ねじ: M6
  • 適合ねじ: 1/4 インチ
  • 重量: 81 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
適合ねじ [mm]:
M8
適合ねじ [インチ]:
5/16 インチ
製品番号:
23160.0009
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • 適合ねじ: M8
  • 適合ねじ: 5/16 インチ
  • 重量: 165 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
適合ねじ [mm]:
M10
適合ねじ [インチ]:
3/8 インチ
製品番号:
23160.0011
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • 適合ねじ: M10
  • 適合ねじ: 3/8 インチ
  • 重量: 307 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
適合ねじ [mm]:
M12, M14
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23160.0014
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • 適合ねじ: M12, M14
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 680 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23160.0018 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 1059 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
適合ねじ [mm]:
M16, M18
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23160.0019
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • 適合ねじ: M16, M18
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 1356 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
適合ねじ [mm]:
M20
適合ねじ [インチ]:
3/4 インチ
製品番号:
23160.0022 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • 適合ねじ: M20
  • 適合ねじ: 3/4 インチ
  • 重量: 1937 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
適合ねじ [mm]:
M20
適合ねじ [インチ]:
3/4 インチ
製品番号:
23160.0023
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • 適合ねじ: M20
  • 適合ねじ: 3/4 インチ
  • 重量: 2100 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23160.0026 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 3364 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
適合ねじ [mm]:
M24
適合ねじ [インチ]:
1 インチ
製品番号:
23160.0027
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • 適合ねじ: M24
  • 適合ねじ: 1 インチ
  • 重量: 4115 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23160.0034 1)
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 4500 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
適合ねじ [mm]:
M30
適合ねじ [インチ]:
1 1/4 インチ
製品番号:
23160.0035
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • 適合ねじ: M30
  • 適合ねじ: 1 1/4 インチ
  • 重量: 8340 g
show article view
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、塗装
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23160. ストラップ – DIN6316
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.