スイングクランプ 揺動口金、高さの低いタイプ、 サイズ44

EH 23310.

汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。 

このクランプの特長:

  • ボルトや両サイド偏心レバーを使って、手で素早くクランプすることができます。
  • クランプ・アームを左右に旋回させれば、ワークの交換が簡単に素早く行えます。
  • 低背、コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
  • 高さ調整シリンダーを使えば、高い位置でのクランプも容易です。

作業者は、レバー形状によってクランプ力が異なることを知りませんので、表中のクランプ力を参考にして下さい。この平均値は、テストの結果を元に作成しています。

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両サイド偏心レバー付
図:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
4 kN
製品番号:
23310.0034
CAD
資料
スイングクランプ
  • 両サイド偏心レバー付 – 図 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 締付力1): 4 kN
  • 重量: 1022 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
図:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
ストローク [mm]:
5 mm
締付力 [kN]:
10 kN
製品番号:
23310.0035
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付 – 図 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • ストローク: 5 mm
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 締付力: 10 kN
  • 重量: 708 g
show article view
スイングクランプ

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

参照先

クランプ高さは、高さ調整シリンダー EH 23310やスペーサーEH 1107、EH 1108を使うことで嵩上げできます

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、高さの低いタイプ、 サイズ44
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.