- b1: 18,6 mm
- b1 max. 拡げた時: 20,3 mm
- b2: 16,1 mm
- h1: 19 mm
- h2: 9,5 mm
- l: 23,8 mm
- d: M6
- 二面幅: 5 mm
- 締付力 max.: 6,7 kN
- 締付 トルク max.: 14,3 Nm
- 重量: 37 g
show article view
- b1: 24,8 mm
- b1 max. 拡げた時: 26,9 mm
- b2: 20,8 mm
- h1: 25,9 mm
- h2: 12,7 mm
- l: 31,7 mm
- d: M8
- 二面幅: 6 mm
- 締付力 max.: 8,9 kN
- 締付 トルク max.: 14,5 Nm
- 重量: 87 g
show article view
- b1: 37,3 mm
- b1 max. 拡げた時: 39,9 mm
- b2: 30,8 mm
- h1: 38,6 mm
- h2: 19 mm
- l: 47,6 mm
- d: M12
- 二面幅: 10 mm
- 締付力 max.: 15,6 kN
- 締付 トルク max.: 38,4 Nm
- 重量: 280 g
show article view
- b1: 49,7 mm
- b1 max. 拡げた時: 53 mm
- b2: 41,2 mm
- h1: 51,5 mm
- h2: 25,4 mm
- l: 63,5 mm
- d: M16
- 二面幅: 14 mm
- 締付力 max.: 26,7 kN
- 締付 トルク max.: 74,6 Nm
- 重量: 700 g
show article view
組立
Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。
アクセサリー
Tナット(EH 23010.)は別売りです
その他の製品
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.