スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
このスプリングプランジャーは、フランジにあるスロットが特徴です。このタイプは、取付面から頭が出ないようにねじ込む必要がある場合に最適です。
この製品は 22075.0404 - スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット / 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング (d1: M4, l1: 4 mm, ストローク s +0,1 -0,1: 0,6 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット (EH 22075.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください