耐荷重 F1
1) [lbf]:
1528 lbf
- 熱処理鋼
- d1: 1/2-13
- l1: 0,669 インチ
- d2 -0,0028: 0,416 インチ
- d3: 0,846 インチ
- l2: 0,945 インチ
- l3: 1,012 インチ
- l4: 1,417 インチ
- l5: 1,063 インチ
- l6: 1,181 インチ
- l7: 1,929 インチ
- l8: 3,445 インチ
- l9: 0,846 インチ
- l10: 0,472 インチ
- 耐荷重1) F1: 1528 lbf
- 耐荷重1) F2: 764 lbf
- 耐荷重1) F3: 607 lbf
- 位置決めネジ: 1/2-13
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 8,129 oz
詳細情報
耐荷重 F1
1) [lbf]:
3619 lbf
- 熱処理鋼
- d1: 3/4-10
- l1: 0,866 インチ
- d2 -0,0028: 0,64 インチ
- d3: 1,181 インチ
- l2: 1,181 インチ
- l3: 1,437 インチ
- l4: 2,047 インチ
- l5: 1,283 インチ
- l6: 1,417 インチ
- l7: 2,205 インチ
- l8: 4,488 インチ
- l9: 1,181 インチ
- l10: 0,669 インチ
- 耐荷重1) F1: 3619 lbf
- 耐荷重1) F2: 1731 lbf
- 耐荷重1) F3: 1281 lbf
- 位置決めネジ: 3/4-10
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 18,08 oz
詳細情報
耐荷重 F1
1) [lbf]:
6766 lbf
- 熱処理鋼
- d1: 1-8
- l1: 1,063 インチ
- d2 -0,0028: 0,863 インチ
- d3: 1,417 インチ
- l2: 1,417 インチ
- l3: 1,654 インチ
- l4: 2,362 インチ
- l5: 1,992 インチ
- l6: 1,961 インチ
- l7: 3,228 インチ
- l8: 5,984 インチ
- l9: 1,417 インチ
- l10: 0,866 インチ
- 耐荷重1) F1: 6766 lbf
- 耐荷重1) F2: 3147 lbf
- 耐荷重1) F3: 2225 lbf
- 位置決めネジ: 1-8
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 42,153 oz
詳細情報
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
耐荷重 F1
1) [lbf]:
1528 lbf
- ステンレス鋼
- d1: 1/2-13
- l1: 0,669 インチ
- d2 -0,0028: 0,416 インチ
- d3: 0,846 インチ
- l2: 0,945 インチ
- l3: 1,012 インチ
- l4: 1,417 インチ
- l5: 1,063 インチ
- l6: 1,181 インチ
- l7: 1,929 インチ
- l8: 3,445 インチ
- l9: 0,846 インチ
- l10: 0,472 インチ
- 耐荷重1) F1: 1528 lbf
- 耐荷重1) F2: 764 lbf
- 耐荷重1) F3: 607 lbf
- 位置決めネジ: 1/2-13
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 8,356 oz
詳細情報
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
耐荷重 F1
1) [lbf]:
2248 lbf
- ステンレス鋼
- d1: 3/4-10
- l1: 0,866 インチ
- d2 -0,0028: 0,64 インチ
- d3: 1,181 インチ
- l2: 1,181 インチ
- l3: 1,437 インチ
- l4: 2,047 インチ
- l5: 1,283 インチ
- l6: 1,417 インチ
- l7: 2,205 インチ
- l8: 4,488 インチ
- l9: 1,181 インチ
- l10: 0,669 インチ
- 耐荷重1) F1: 2248 lbf
- 耐荷重1) F2: 1731 lbf
- 耐荷重1) F3: 1281 lbf
- 位置決めネジ: 3/4-10
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 18,255 oz
詳細情報
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
耐荷重 F1
1) [lbf]:
6766 lbf
- ステンレス鋼
- d1: 1-8
- l1: 1,063 インチ
- d2 -0,0028: 0,863 インチ
- d3: 1,417 インチ
- l2: 1,417 インチ
- l3: 1,654 インチ
- l4: 2,362 インチ
- l5: 1,992 インチ
- l6: 1,961 インチ
- l7: 3,228 インチ
- l8: 5,984 インチ
- l9: 1,417 インチ
- l10: 0,866 インチ
- 耐荷重1) F1: 6766 lbf
- 耐荷重1) F2: 3147 lbf
- 耐荷重1) F3: 2225 lbf
- 位置決めネジ: 1-8
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 43,086 oz
詳細情報
材質
ピン部
- 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
押しボタン
ねじ穴付き部品
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
シャックル
- 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4571
バネ
備考
組立
ネジ山クランプ式リフティングピンは、正しいネジ穴寸法に装着します。
取付:
- ボタンを押しこみます。
- ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に挿入します。
- ボタンを離します(ボタンは必ず元の位置に戻っている必要があります)。
- ガタつきが無いよう、ネジ山クランプ式リフティングピンをねじ込みます。
- しっかり、ネジ山がかみ合っていることを確認します。
取外し:
- ネジ山クランプ式リフティングピンを反時計方向に1/4回転します。
- ボタンを押しこみます。
- ネジ山クランプ式リフティングピンを引き抜きます。
- ボタンを離します
取り扱い
ネジ山クランプ式リフティングピンには、EC適合宣言書付きの取扱説明書が付属しています
Original operating instructions threaded lifting pins
ネジ山クランプ式リフティングピン 吊り荷質量参考表
ネジ山クランプ式リフティングピンの概要説明書 - インチサイズ (EH 2B352.)
データシート EH 2B352. ネジ山クランプ式リフティング・ピン – セルフロック-インチタイプ
RoHS準拠
鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.
ネジ山クランプ式リフティングピンは、どの産業で、何に使われるのですか?
タップ穴がある、どのような部材、機械、ワークでも、安全に吊り上げることが可能です。このネジ山クランプ式リフティングピンは、ほぼ全ての産業で使われています。例えば、機械装置、電気産業、治具、建設、組立全般です。
従来のリフティングピンと、ネジ山クランプ式リフティングピンの違いは何ですか?
リフティングピンは、貫通穴に、素早く取付けることが可能です。
タップ穴がある部材を、ネジ山クランプ式リフティングピンをタップ穴に挿入して、移動、吊り上げることが出来ます。
アイボルトを使っていた場合は、部材に変更を施すことなく、問題なくハルダー社のネジ山クランプ式リフティングピンに置き換えることが可能です- カタログにある、耐荷重を参照して下さい。
アイボルトに比べて、ネジ山クランプ式リフティングピンの特長は何ですか?
アイボルトは、安価ですが、部材に取付けたままになります。長い目で見ると、沢山のアイボルトに多額のコストが必要です。また、アイボルトを取付けるのには時間がかかります。それらの課題に対して、ネジ山クランプ式リフティングピンは、ボタン押すだけの操作で、取付、取外しが可能です。 従って、ネジ山クランプ式リフティングピンは、350回以上の吊り下げ作業で、コストセーブとなります。
ネジ山クランプ式リフティングピンを取付ける際に考慮するべきことは何ですか?
このCEマーク付きの、認証機関TÜVの承認を受けている吊り具は、取扱説明書を使用前に確認する必要があります。ネジ山クランプ式リフティングピンは、いかなる時も首下までしっかり挿入されている必要があります。加えて、安全に機能させるために、少しだけ手で回転させて、しっかり根元までねじ込まれていることを確認して下さい。
ネジ山クランプ式リフティングピンには、どのネジサイズがありますか?
M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30と、インチサイズ1/2", 3/4", 1"があります。
ネジ山クランプ式リフティングピンは、どこまでの荷重を吊り下げ出来ますか?
最大吊り下げ荷重は、使用するタイプによります。耐荷重は、安全係数5で、3.9 kN (M 10) から42.3 kN (M30) となります。斜め方向や、 90°方向の荷重の際、最大許容荷重は小さくなります - カタログの耐荷重表を参照下さい。
ネジ山クランプ式リフティングピンは、特殊仕様に出来ますか?
特殊仕様は可能です。現時点では、ネジサイズごとのネジ山クランプ部品が必要なため、標準仕様にあるネジサイズのみお受けすることが出来ます。サイズの変更は、特定の長さまで可能です。特殊仕様品については、お問合せ下さい。
ネジ山クランプ式リフティングピンのカスタム仕様で考慮するべきことは何ですか?
カスタム仕様は、標準カタログ品の類似形状である必要があります。また、カスタム品には認証機関TÜVからの認証はありません。
標準カタログ製品からの変更が僅かであれば、CEマークを付けることは可能です。また、このようなカスタム仕様であれば、許容荷重も標準カタログ製品と同等になります。
ネジ山クランプ式リフティングピンのカスタム品は、最低何個から注文出来ますか?
発注数は、コスト観点から10個以上としています。カスタム品に関するお問合せはお気軽にどうぞ。
ボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンのTÜV認証とCEマークは、何が違うのですか?
ネジ山クランプ式リフティングピン、ボールロックピンは、吊り具製品となりますので、機械指令2006/42/ECに準拠し, CEマークを付けることが義務となります。このCEマークでは、ボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンの最大許容荷重が規定されています 。この仕様は、社内設計値、テスト結果により決定されています。このボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンは、この仕様につきTÜVでテストを受け、認証されています。 これらのカスタム品は、荷重計算、テストも実施しないため、特殊仕様品としてCEマーク無しとなりますので、標準カタログ製品の許容荷重数値は適用されません。但し、カスタム仕様が、標準カタログ製品と類似している場合は、CEマークを付けることが可能となります。TÜVによる認証は、個別のサイズごとにテストを行う必要がありますので、別途費用が発生します。その他、カスタム品に関してはお問い合わせ下さい。
ネジ山クランプ式リフティングピンには、製造ロット番号が表示されていますか?
その通りです。生産日、シリアル番号がリフティングピンには表示されています。
どの材質で、ネジ山クランプ式リフティングピンは作られていますか?
熱処理鋼を熱処理し、マンガン・リン酸塩処理を施したタイプと、ステンレス鋼1.4542 を析出硬化処理したタイプがあり、用途により選択します。荷重データは、カタログの仕様データをご覧ください。
ネジ山クランプ式リフティングピンの寿命は、どれくらいですか?
使われている環境、用途に左右されますので、使用可能年数を明示することは出来ません。ネジ山クランプ式リフティングピンが損傷した場合、例えば亀裂、歪みの発生、直ちに使用を中止して下さい。このような目視や機能チェックは、使用前に毎回行うことを義務付けて下さい。さらに、ネジ山クランプ式リフティングピンは、このような安全検査を、社内の安全委員会などが主導して、毎年行うことが必要です。