インデックス・ボルト センサー付き

EH 22123.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

このセンサー付インデックスプランジャーは、インデックスプランジャーのインデックス位置を監視出来ます。センサーは、プランジャー のl2 長さの2/3でオンになります。 電気信号の出力に加えて、センサー付属のLEDで状態を確認することが出来ます。

検索結果は 14 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 [N]
バネ力1) F2 [N]
製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
バネ力1) F1 [N]:
4 N
バネ力1) F2 [N]:
12,5 N
製品番号:
22123.0004
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 4 N
  • バネ力1) F2: 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 34 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 [N]:
5 N
バネ力1) F2 [N]:
18 N
製品番号:
22123.0005
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 5 N
  • バネ力1) F2: 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 46 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
6 N
バネ力1) F2 [N]:
25 N
製品番号:
22123.0006
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 6 N
  • バネ力1) F2: 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 62 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
8,5 N
バネ力1) F2 [N]:
28 N
製品番号:
22123.0008
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 8,5 N
  • バネ力1) F2: 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 105 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
9,5 N
バネ力1) F2 [N]:
38 N
製品番号:
22123.0010
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 9,5 N
  • バネ力1) F2: 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 106 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
11,5 N
バネ力1) F2 [N]:
40 N
製品番号:
22123.0012
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 11,5 N
  • バネ力1) F2: 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 200 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
バネ力1) F1 [N]:
13 N
バネ力1) F2 [N]:
54 N
製品番号:
22123.0016
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • バネ力1) F1: 13 N
  • バネ力1) F2: 54 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 296 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
バネ力1) F1 [N]:
4 N
バネ力1) F2 [N]:
12,5 N
製品番号:
22123.0104
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 4 N
  • バネ力1) F2: 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 34 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
バネ力1) F1 [N]:
5 N
バネ力1) F2 [N]:
18 N
製品番号:
22123.0105
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 5 N
  • バネ力1) F2: 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 49 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
6 N
バネ力1) F2 [N]:
25 N
製品番号:
22123.0106
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 6 N
  • バネ力1) F2: 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 66 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
8,5 N
バネ力1) F2 [N]:
28 N
製品番号:
22123.0108
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 8,5 N
  • バネ力1) F2: 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 112 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
9,5 N
バネ力1) F2 [N]:
38 N
製品番号:
22123.0110
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 9,5 N
  • バネ力1) F2: 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 117 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
11,5 N
バネ力1) F2 [N]:
40 N
製品番号:
22123.0112
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 11,5 N
  • バネ力1) F2: 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 206 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
バネ力1) F1 [N]:
13 N
バネ力1) F2 [N]:
54 N
製品番号:
22123.0116
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • バネ力1) F1: 13 N
  • バネ力1) F2: 54 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 313 g
詳細情報
インデックス・ボルト

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

ケーブル

  • 熱可塑性樹脂(PUR)、黒

マグネット

  • 永久磁石

センサー

  • PA6、黒(つや消し)

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼A2 (ISO 8675)

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

組立

この同梱されているセンサーと取付用クリップは、同梱の六角レンチで組み付けることが可能です。センサーケーブルの引き回しは、個別に行ってください。 

  1. 取付用クリップにセンサーを挿入します。
  2. センサーの六角ネジを軽い力で締付けます(最大 0.1 Nm)。
  3. インデックスプランジャーのリング状の溝に、取付用クリップを嵌めこみます。向きに指定はありません。
  4. 取付用クリップを回して、センサーケーブルの引出し位置を調整して下さい。

注意:

動作障害を起こしますので、磁気をインデックスプランジャーに近づけないで下さい。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22123. インデックス・ボルト – センサー付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません