インデックス・ボルト 取付用フランジ付、水平、ステンレス鋼

EH 22110.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

検索結果は 15 ヒットしました

材質
仕様
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]
製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
リング付 ホールド機構なし
図:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.2304
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • リング付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 12 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
リング付 ホールド機構なし
図:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22110.2305
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • リング付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 24 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
リング付 ホールド機構なし
図:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 21 N
製品番号:
22110.2306
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • リング付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 21 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 42 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
リング付 ホールド機構なし
図:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22110.2308
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • リング付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 67 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
リング付 ホールド機構なし
図:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.2310
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • リング付 ホールド機構なし – 図 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 93 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
12 N
製品番号:
22110.2324
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • バネ力1) F1: 3 N
  • バネ力1) F2: 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 14 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22110.2325
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 26 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 21 N
製品番号:
22110.2326
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 21 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 44 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22110.2328
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 67 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付 ホールド機構なし
図:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.2330
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付 ホールド機構なし – 図 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 99 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.2344
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 15 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 24 N
製品番号:
22110.2345
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 24 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 21 N
製品番号:
22110.2346
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 21 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 48 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22110.2348
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 68 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.2350
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 109 g
詳細情報
インデックス・ボルト

材質

ハウジング

  • ステンレス鋼1.4308、精密鋳造、マットブラスト仕上げ

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

リング

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

組立

取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックス・ボルト – 取付用フランジ付、水平、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2022年1月17日SVHCリスト対象

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません