インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼 A4

EH 22120.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

検索結果は 20 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]
製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11 N
製品番号:
22120.1044
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,5 N
  • バネ力1) F2: 約 11 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11 N
製品番号:
22120.1064
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 11 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22120.1045
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22120.1065
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22120.1046
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 20 N
製品番号:
22120.1066
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 20 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22120.1068
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22120.1048
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.1080
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,5 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
図:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.1082
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 129 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11 N
製品番号:
22120.1054
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,5 N
  • バネ力1) F2: 約 11 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 20 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11 N
製品番号:
22120.1074
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 11 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 20 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22120.1055
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 32 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22120.1075
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 32 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22120.1056
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 63 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 20 N
製品番号:
22120.1076
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 20 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 56 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
20 N
製品番号:
22120.1078
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 20 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 107 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22120.1058
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 109 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.1090
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,5 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 111 g
詳細情報
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ステンレス鋼製ノブ付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 32 N
製品番号:
22120.1092
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼製ノブ付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 9 N
  • バネ力1) F2: 約 32 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
  • 重量: 203 g
詳細情報
インデックス・ボルト

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4401

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4401 ニッケルメッキ

ノブ

  • 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マット
  • ステンレス鋼1.4401

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼1.4401

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
製品番号:
22120.1514
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 重量: 3 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.1515
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • 重量: 5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.1516
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 重量: 8 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.1518
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 重量: 18 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.1520
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 重量: 33 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 六角カラー付、ステンレス鋼 A4
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません