ネジロックピン セルフロック

EH 22355.

ネジ山クランプ式ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、安全確保に使用します。素早く、簡単に、かつ、不意に外れることがないので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。

ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。

ネジ山クランプ式ロックピンは、以下の特徴があります:

  • 耐腐食性
  • ねじ回し作業が不要
  • バネ圧によるセルフロック機構

検索結果は 24 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
12,7 kN
製品番号:
22355.0102
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 88 g
  • 二面せん断強度1) min.: 12,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
12,7 kN
製品番号:
22355.0104
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 90 g
  • 二面せん断強度1) min.: 12,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
12,7 kN
製品番号:
22355.0106
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 93 g
  • 二面せん断強度1) min.: 12,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
20,6 kN
製品番号:
22355.0202
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 93 g
  • 二面せん断強度1) min.: 20,6 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
20,6 kN
製品番号:
22355.0204
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 93 g
  • 二面せん断強度1) min.: 20,6 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
20,6 kN
製品番号:
22355.0206
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 99 g
  • 二面せん断強度1) min.: 20,6 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
30,4 kN
製品番号:
22355.0303
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 99 g
  • 二面せん断強度1) min.: 30,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
30,4 kN
製品番号:
22355.0306
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 108 g
  • 二面せん断強度1) min.: 30,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
30,4 kN
製品番号:
22355.0310
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 122 g
  • 二面せん断強度1) min.: 30,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
62,9 kN
製品番号:
22355.0503
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 116 g
  • 二面せん断強度1) min.: 62,9 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
62,9 kN
製品番号:
22355.0506
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 133 g
  • 二面せん断強度1) min.: 62,9 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼材、リン酸マンガン処理
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
62,9 kN
製品番号:
22355.0510
CAD
資料
ネジロックピン
  • 快削鋼
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 155 g
  • 二面せん断強度1) min.: 62,9 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
16,7 kN
製品番号:
22355.1102
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 88 g
  • 二面せん断強度1) min.: 16,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
16,7 kN
製品番号:
22355.1104
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 90 g
  • 二面せん断強度1) min.: 16,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
16,7 kN
製品番号:
22355.1106
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 92 g
  • 二面せん断強度1) min.: 16,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
27,1 kN
製品番号:
22355.1202
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 91 g
  • 二面せん断強度1) min.: 27,1 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
27,1 kN
製品番号:
22355.1204
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 95 g
  • 二面せん断強度1) min.: 27,1 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
27,1 kN
製品番号:
22355.1206
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 120 g
  • 二面せん断強度1) min.: 27,1 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
40 kN
製品番号:
22355.1303
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 100 g
  • 二面せん断強度1) min.: 40 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
40 kN
製品番号:
22355.1306
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 109 g
  • 二面せん断強度1) min.: 40 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
40 kN
製品番号:
22355.1310
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 120 g
  • 二面せん断強度1) min.: 40 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
82,7 kN
製品番号:
22355.1503
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 115 g
  • 二面せん断強度1) min.: 82,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
82,7 kN
製品番号:
22355.1506
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 133 g
  • 二面せん断強度1) min.: 82,7 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
82,7 kN
製品番号:
22355.1510
CAD
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 重量: 156 g
  • 二面せん断強度1) min.: 82,7 kN
詳細情報
ネジロックピン

材質

ピン部

  • 鋼材、リン酸マンガン処理
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似

押しボタン

  • アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

ネジ山クランプ式ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。

取付け:

  1. ボタンを押す
  2. ネジ山クランプ式ロックピンをタップ穴に挿入する
  3. ボタンを離す

取外し:

  1. ネジ山クランプ式ロックピンを、90°反時計回転分緩める
  2. ボタンを押す
  3. タップ穴から、ネジ山クランプ式ロックピンを引き抜く

取り扱い

ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22355. ネジロックピン – セルフロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール・ロック・ピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

アクセサリー

保持ケーブルEH 22355を簡単に取付け可能

その他の製品

RoHS準拠

鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.