ネジロックピン self-locking, with axial bearing

EH 22356.

ネジ山クランプ式ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、安全確保に使用します。素早く、簡単に、かつ、不意に外れることがないので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。

ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。

The thread lock pin is characterised by the following features and advantages:

  • corrosion-protected
  • no time-consuming screwing in and unscrewing
  • self-locking due to spring force
  • with axial bearing

The advantages of the axial bearing:

  • Double clamping force with the same grip size by reducing surface friction.
  • Protection of the component due to fixed contact surface.
  • Low setting behaviour due to higher pretensioning force in the bolt or thread.

検索結果は 12 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
計算による締付トルク ~1) [Nm]
締付力 ~2) [kN]
二面せん断強度3) min. [kN]
製品番号
資料
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
製品番号:
22356.0202
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 100 g
  • 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
製品番号:
22356.0204
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 180 g
  • 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
59,3 kN
製品番号:
22356.0206
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 108 g
  • 二面せん断強度3) min.: 59,3 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
製品番号:
22356.0303
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 184 g
  • 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
製品番号:
22356.0306
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 193 g
  • 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
鋼 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
85,4 kN
製品番号:
22356.0310
資料
ネジロックピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 206 g
  • 二面せん断強度3) min.: 85,4 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
製品番号:
22356.1202
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 74,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 100 g
  • 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
製品番号:
22356.1204
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 84,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 178 g
  • 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,9 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
62,5 kN
製品番号:
22356.1206
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 94,4 mm
  • l4: 10 mm
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 4,2 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,9 kN
  • 重量: 182 g
  • 二面せん断強度3) min.: 62,5 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
製品番号:
22356.1303
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 82,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 185 g
  • 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
製品番号:
22356.1306
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 163 g
  • 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
詳細情報
ネジロックピン
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
計算による締付トルク ~1) [Nm]:
3,5 Nm
締付力 ~2) [kN]:
2,6 kN
二面せん断強度3) min. [kN]:
86,8 kN
製品番号:
22356.1310
資料
ネジロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,02 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 117,4 mm
  • l4: 12 mm
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 締付 トルク max.: 5 Nm
  • 締付力 max.: 3,7 kN
  • 計算による締付トルク ~1): 3,5 Nm
  • 締付力 ~2): 2,6 kN
  • 重量: 204 g
  • 二面せん断強度3) min.: 86,8 kN
詳細情報
ネジロックピン

材質

ピン部

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似

押しボタン

  • アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

Axial bearing

  • スティール、窒化処理、黒染
  • ステンレス鋼

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

ネジ山クランプ式ロックピンは、正しく加工されたタップ穴にのみ使うことが出来ます。

取付け:

  1. ボタンを押す
  2. ネジ山クランプ式ロックピンをタップ穴に挿入する
  3. ボタンを離す

取外し:

  1. ネジ山クランプ式ロックピンを、90°反時計回転分緩める
  2. ボタンを押す
  3. タップ穴から、ネジ山クランプ式ロックピンを引き抜く

取り扱い

ネジ山クランプ部は、ボタンを押しこむことで、ロック解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22356. ネジロックピン – self-locking, with axial bearing
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール・ロック・ピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

アクセサリー

保持ケーブルEH 22355を簡単に取付け可能

その他の製品

RoHS準拠

鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2022年1月17日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.