保持ケーブル ネジロックピン用

EH 22355.

これらの保持ケーブルは、ネジ山クランプ式ロックピンEH 22355用です。紛失防止のために使います。

検索結果は 6 ヒットしました

材質
仕様
コーティング
l [mm]
製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとキーリング付
図:
1
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
150 mm
製品番号:
22355.6001
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 1, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 150 mm
  • 重量: 13 g
詳細情報
保持ケーブル
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとキーリング付
図:
1
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
200 mm
製品番号:
22355.6002
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 1, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 200 mm
  • 重量: 8,2 g
詳細情報
保持ケーブル
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとキーリング付
図:
1
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
300 mm
製品番号:
22355.6003
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 – 図 1, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 300 mm
  • 重量: 15 g
詳細情報
保持ケーブル
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとラグ板付
図:
2
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
150 mm
製品番号:
22355.6011
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 2, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 150 mm
  • 重量: 9,9 g
詳細情報
保持ケーブル
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとラグ板付
図:
2
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
200 mm
製品番号:
22355.6012
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 2, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 200 mm
  • 重量: 10 g
詳細情報
保持ケーブル
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとラグ板付
図:
2
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
300 mm
製品番号:
22355.6013
CAD
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 2, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 300 mm
  • 重量: 15 g
詳細情報
保持ケーブル

材質

固定リング

  • ステンレス鋼

保持クリップ

  • 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似

保持ケーブル

  • ステンレス鋼

保持ケーブルの被覆

  • 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆

リング

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22355. 保持ケーブル – ネジロックピン用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール・ロック・ピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2022年1月17日SVHCリスト対象

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.