ボール・ロック・ピン
 IM0009283 Foto Banner

ボール・ロック・ピン

ボールロックピン、ソケットピン、クランピングピン、位置決めブッシュ、保持ケーブル

ボールロックピンは、セルフロック機構がついたピンです。ロック用ボールは、リリースボタンを押すことで解除できますので工具は不要です。ボールロックピンは、ロックピン、セーフティーピン、クイックリリースピンとも呼ばれます。様々な産業で、いろいろな場所で採用されています。例えば、固定用、ロック用、接続用、調整用、または位置決め用などです。 

ボールロックピンは、特にせん断力に強く、また腐食、磨耗への耐性も高く設計されています。

本製品では様々なタイプを標準ラインアップしています:

  • 異なるグリップ形状(T形グリップ、L形グリップ、きのこグリップ、保護グリップ、ストレート、弾性グリップ、カラーバリエーショングリップ、オレンジ、グレー、青、黒色)
  • 3つの本体材質: ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、チタン
  • ロック長さ調整機構付タイプ
  • セルフロック機構無しソケットピン
  • ロック長さ補正機構付タイプ

アクセサリー:

  • ネジ付ロケーティングブッシュ
  • フランジ付ロケーティングブッシュ
  • 保持ケーブル

インチサイズの航空規格対応品(MS 17984 - MS 17987) もあります。

カスタム品も10個から受け付けていますので、お問い合わせください。