25150.0228 - ゴム+ メタル・ バッファー

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

This article 25150.0228 - ゴム+ メタル・ バッファー / 両サイド、オネジ付 (d1 ±1,5: 25 mm, l1 ±1,5: 30 mm) is one variant of the article group ゴム+ メタル・ バッファー (EH 25150.)

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t - min. [mm]
製品番号
在庫
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
-
製品番号:
25150.0228
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 75 N/mm
  • 耐荷重 max.: 562 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.0228
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有します- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2021年7月8日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、癌や生殖障害の原因になります
www.P65Warnings.ca.gov

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.