ヒンジ ステンレス鋼、両側サイズ大

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.

The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.

検索結果は 12 ヒットしました

材質
カラー
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
在庫
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0065
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 160 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0005
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 400 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0025
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 896 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0165
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, 黒
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 160 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0105
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, 黒
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 397 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付
図:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0125
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付 – 図 1, 黒
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 890 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0070
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 163 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0010
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 414 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0030
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 906 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0170
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, 黒
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 163 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0110
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, 黒
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 418 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
両側に追加取付穴付、センタリングインサート付
図:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0130
CAD
資料
ヒンジ
  • 両側に追加取付穴付、センタリングインサート付 – 図 2, 黒
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 915 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4405、サンドブラスト
  • ステンレス鋼1.4405、プラスチックコート、黒色 RAL 9005類似、マット仕上げ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25162. ヒンジ – ステンレス鋼、両側サイズ大
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2022年1月17日SVHCリスト対象

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.