24300.0146 - アーチ形グリップ

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。

この製品は 24300.0146 - アーチ形グリップ / アルミニウム、表面処理無し (b: 26 mm, l1 ±0,25: 125 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ (EH 24300.)

仕様
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
アルミニウム、表面処理無し
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
125 mm
h [mm]:
55 mm
製品番号:
24300.0146
資料
アーチ形グリップ
  • アルミニウム、表面処理無し, アルミニウム AI
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 125 mm
  • l2: 142 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 重量: 176 g
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • アルミニウム引抜材、研磨加工

組立

取付けは裏側から行います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24300.0146