24300.0531 - アーチ形グリップ
前面から固定するタイプ

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。

この製品は 24300.0531 - アーチ形グリップ 前面から固定するタイプ / ステンレス鋼、サンドブラスト (b: 20 mm, l1 ±0,25: 160 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ 前面から固定するタイプ (EH 24300.)

仕様
材質
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ステンレス鋼、サンドブラスト
材質:
ステンレス鋼、サンドブラスト
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24300.0531
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼、サンドブラスト
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • キャップねじ: M5
  • 重量: 345 g
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼、サンドブラスト

組立

取付けは、ボルトを使い前面から行います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24300.0531