ハルダー社は、金槌とプラスチックハンマー両方の機能を一つのコンビハンマーとして使いたいユーザーのためにFERROPLEXを開発しました。金槌側のヘッドは、特殊な熱処理鋼で作られており、特に打撃面は高周波焼入れにより硬化処理されています。反対側のナイロン製インサートは、高品質な打撃感と格別な耐久性を伴った最高の強度を保証しており、交換も可能となっています。 このインサートは、均一の材質となるよう押し出し成形されています。 射出成形によって製作されたインサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れており、零度以下の環境においても欠けて破片が飛ぶことはありません。破断に強い鋼管を使ったハンドルは、人間工学に沿った形状の滑り止めゴムグリップが付属しています。
FERROPLEXは、径30mm、600gと径35mm、800gの2種類があります。
製品の特長:
工業、手工業、自動車の各分野での、般的な組立作業, 保守や修理作業, 敷設作業
この製品は 3677.030 - FERROPLEXコンビハンマー 鉄ハンマーとソフトハンマーのコンビ / (Ø: 30 mm) 製品グループの1モデルです FERROPLEXコンビハンマー 鉄ハンマーとソフトハンマーのコンビ (EH 3677.)
ハンドル
インサート
ヘッド表面
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.