ゴム製とスーパープラスチック製インサートを組合わせた、SIMPLEX3027シリーズは、多くの作業に必須のハンマーです。 2種類のスレッジハンマーもラインアップしています。この中には、ハルダーのトップセラーも含まれており、一つは径80mm、重さ3,170g、全長80cmです (それぞれ「合成ゴム」のヘッドインサートに直立用の支持足も付きます)。それより大きいサイズの径100mm、重さ5,350g、全長100cmも、その一つです。
耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート (3202シリーズ) は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。
スーパープラスチック製インサート (3207シリーズ) は、ゴム製インサートに比べて、よりパワフルに叩けます。スーパープラスチック製インサートは、ゴムとプラスチックの原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
造園 、ガーデニング, 縁石の施工, L型擁壁の設置, 壁や階段の工事, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 足場の組立 , テントの設営, 大工作業, プレハブ住宅の施工, 小屋組の施工
この製品は 3027.081 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材 / スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル / (Ø: 80 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材 / スーパープラスチック、鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル (EH 3027.)
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.