Servizio

Erwin Halder KG è una società globale situata nel sud della Germania. Moderni macchinari, collaboratori altamente qualificati e 75 anni di esperienza ne fanno un partner ideale per l'industria e il commercio. Oltre ad un livello molto alto di qualità la Erwin Halder KG attribuisce grande importanza alla soddisfazione e al servizio al cliente.

Promessa di consegna

Gli ordini ricevuti entro le ore 16:00 saranno spediti lo stesso giorno, con consegna il giorno successivo (per gli articoli disponibili a magazzino, e con quantitativi standard).

Affidabilità di consegna

Il 98,4% di tutti gli ordini vengono spediti nel rispetto della data di conferma dell'ordine.

Conferma di spedizione

Avvisiamo i nostri clienti via email quando l'ordine lascia il magazzino Erwin Halder. La E-mail contiene la bolla di consegna dettagliata e i dettagli della spedizione e di tracciabilità.

Qualità e servizio

La nostra gamma in continua evoluzione di Normalizzati consiste di oltre 7.000 articoli. Grazie alla pluriennale esperienza, Erwin Halder è un partner competente per la progettazione e produzione anche di componenti speciali.

Fatturazione

Su richiesta, le fatture possono essere fornite elettronicamente, in formato PDF via e-mail.

File CAD

Tutti i file degli elementi Normalizzati e delle Attrezzature Modulari sono disponibili in DVD o scarivabili in formati neutrali 2D e 3D. Inoltre i file sono disponibili anche su portali CAD quali Cadenas e Traceparts.

Formazione

Formazione costante dei cliento durante seminari presso i clienti stessi o presso il centro di formazione Halder.

Veicolo dimostrativo

Dimostrazione dei componenti delle Attrezza Modulari presso i clienti tramite veicolo dimostrativo attrezzato.

Soluzioni personalizzate

Partner qualificato per le soluzioni ad ogni richiesta del cliente. Soluzioni speciali possono essere realizzate rapidamente grazie alla lunga esperienza e una organizzazione della produzione flessibile.

Servizio Clienti

Servizio clienti competente e completo, sia contattando telefonicamente la sede Halder, sia localmente tramite il nostro servizio sul territorio.