Il configuratore per gli imbastitori consente di trovare il modello giusto fra le 2000 versioni disponibili selezionando alcuni parametri fra cui il diametro e la lunghezza del perno. Abbiamo anche un configuratore per i perni di sollevamento e altri prodotti del nostro programma standard.
Gli imbastitori a sfera sono perni autobloccanti. Le sfere vengono sbloccate grazie alla pressione del pulsante, non è necessario nessun utensile. Spesso gli imbastitori a sfera sono chiamati anche perno di bloccaggio, perni di sicurezza o perno a sgancio rapido. Possono essere utilizzati in diversi settori e applicazioni, per il fissaggio, il bloccaggio, la connessione, la regolazione o per posizionamenti rapidi.
In aggiunta alla gamma con le misure metriche, una gamma selezionata è disponibile anche con misure in pollici (secondo normative aeronautiche).
Se la nostra gamma di imbastitori non offre il prodotto giusto, possiamo progettare e realizzare modelli personalizzati su misura per le vostre esigenze specifiche.
Siamo spiacenti ma non possiamo tradurre il nostro sito web in tutte le lingue del mondo. Per questo abbiamo creato una versione tradotta in inglese internazione per voi.