Gli imbastitori a sfera sono perni autobloccanti. Le sfere sono sbloccate senza attrezzi per mezzo del pulsante di sblocco. Spesso gli imbastitori a sfera sono chiamati anche perno di bloccaggio, perni di sicurezza o perno a sgancio rapido. Possono essere utilizzati in diversi settori e applicazioni, per il fissaggio, il bloccaggio, la connessione, la regolazione o per posizionamenti rapidi.
Gli imbastitori sono estremamente resistenti al taglio e alla corrosione e sono protetti in modo ottimale all'usura.
La vasta gamma disponibile a magazzino comprende:
Come accessori proponiamo:
Oltre al programma standard metrico, sono disponibili anche le versioni in pollici in base agli standard aeronautici (MS17984 - MS17987).
Possono essere progettate e realizzate a richiesta anche versioni speciali.
Siamo spiacenti ma non possiamo tradurre il nostro sito web in tutte le lingue del mondo. Per questo abbiamo creato una versione tradotta in inglese internazione per voi.