Mazza SIMPLEX
Le mazze originali SIMPLEX sono affidabili strumenti di qualità, eccezionalmente adattabili per un'ampia gamma di applicazioni nell'artigianato, grazie a caratteristiche superiori di versatilità, flessibilità e perfezione.
Utilizzabile in orticoltura e sistemazione delle aree verdi, per la costruzione di tensostrutture, la realizzazione di cordoli o l'inserimento di cunei, la mazza SIMPLEX è estremamente utile in varie applicazioni ed è considerata il punto di riferimento nel suo genere.
Il manico è realizzato in resistentissimo legno di noce americano, mentre la sede e l'inserto sono, rispettivamente di ghisa e superplastica medio-dura, antifrantumazione e resistente agli impatti. La sostituzione degli inserti usurati è rapidissima e semplice. La mazza SIMPLEX è disponibile con una testa di impatto di diametro fino a 140 mm e un peso massimo di 7,3 kg.
Siamo spiacenti ma non possiamo tradurre il nostro sito web in tutte le lingue del mondo. Per questo abbiamo creato una versione tradotta in inglese internazione per voi.