Capacità di consegna
Quasi il 90% del nostro assortimento totale è disponibile e quindi disponibile per te in breve tempo. Per ordini effettuati prima delle ore 15:00 la merce lascia il magazzino il giorno stesso.
Consegna puntuale
Il 98,4 % di tutti gli ordini viene inviato entro il termine confermato.
Tasso di reclamo
Un tasso di reclamo inferiore a uno per milione sottolinea la cura posta in tutte le nostre fasi del processo. A partire dall'immissione dell'ordine, dalla produzione all'elaborazione logistica.
Competenza nello sviluppo
Lavoriamo ogni giorno per migliorarci nella forma esistente e sviluppare qualcosa di nuovo. Questo è sottolineato in modo impressionante da un gran numero di sviluppi brevettati interni.
Made in Germany
Da oltre 80 anni siamo un partner affidabile e competente per l'industria e il commercio. La storia di successo della famiglia Halder è giunta alla terza generazione. Nonostante questo tutti i processi passano tuttora attraverso persone competenti - dallo sviluppo, passando per la produzione fino alla distribuzione mondiale. Oggi come ieri vale sempre il motto del fondatore della nostra azienda: offrire ai nostri clienti sempre la massima qualità dei prodotti e dei servizi.
Assistenza clienti
Poiché sviluppiamo e produciamo noi l'intera linea, siamo sempre in grado di assisterti con consigli e supporto. Se hai bisogno di alcune modifiche ad hoc dimensionali o relative alla proprietà dei materiali, ti preghiamo di contattarci. Come produttori, siamo in grado di implementare tali richieste insieme a te.
Conferma di spedizione
Avvisiamo i nostri clienti via email quando l'ordine lascia il magazzino Erwin Halder. La E-mail contiene la bolla di consegna dettagliata e i dettagli della spedizione e di tracciabilità.
Norma aerospaziale
Con la nostra certificazione secondo EN 9100 e l'approvazione come azienda produttrice da parte di LBA, siamo il partner ottimale per l'industria aeronautica. Ma anche come cliente del settore non aeronautico beneficerai degli elevati standard che offriamo.