Sistemi di fissaggio modulari: installazione rapida e flessibile
Il video mostra, usando come esempio il sistema a cae a T serie V70, la rapidità e la facilità di configurazione delle attrezzature modulari.
Il sistema con cave a T si basa su piastre di base con passo delle cave di 70 mm. I componenti modulari sono posizionati e bloccati in una unica operazione, consentendo un rapido montaggio. I sistemi modulari V70 è particolarmente adatti per la lavorazione di pezzi complessi grazie all'efficiente bloccaggio e alla grande flessibilità.
Il posizionamento della piastra base sul piano macchina viene effettuato mediante fori di montaggio in H6 e/o cave di centraggio. I diversi elementi costruttivi, angolari con cava a T, barre di serraggio, arresti, morse di serraggio con ganascia mobile o fissa, perni di posizionamento, blocchi a V e molti altri elementi costruttivi offrono un campo di applicazione quasi illimitato.
I sistemi modulari sono ideali per pre-serie, prototipi e piccoli lotti.