I perni di sollevamento sono elementi di sollevamento per un utilizzo rapido e semplice. Dispositivi di sollevamento speciali, ad es. filettature per golfari filettati, non sono più necessari sul pezzo. Tutte le versioni sono resistenti alla corrosione. Sono disponibili boccole idonee con e senza tenute.

Innovazione mondiale: perni di sollevamento per fori filettati!

Possono essere utilizzati direttamente nei fori, senza dover aggiungere componenti aggiuntivi. I perni di sollevamento per fori filettati possono essere inseriti nel foro con la semplicità di un pulsante.  Rispetto al tempo necessario per avvitare e svitare un golfare filettato consente di risparmiare l'85% del tempo.