Qui è possibile vedere video dei prodotti per alcuni prodotti selezionati.
Unisciti a noi in attraverso un viaggio con i componenti normalizzati.
HALDER PINS - L’attrezzo per cui non serve nessun attrezzo.
Video esplicativo su imbastitori autobloccanti, imbastitori filettati autobloccanti e imbastitori di bloccaggio con impugnatura a pomello - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sui componenti per macchine - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sui posizionatori / posizionatori laterali - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sulle sfere portanti - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sulle ganasce a cuneo - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sul corretto supporto dei pezzi - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sulle possibilità di bloccaggio flessibili - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
Video esplicativo sui dispositivi di bloccaggio XL - hosted by Jörg Dittus / Area Sales Manager
I perni di sollevamento sono elementi di sollevamento per un utilizzo rapido e semplice.
Perni di sollevamento filettati: l'innovazione nelle attrezzature di sollevamento. Vengono semplicemente inseriti nelle filettature e non avvitati.
Centering clamping elements are mechanical clamping elements for centering and clamping.
Floating clamps are mechanical clamping elements to clamp and support overdetermined or additional clamping points.
Spring plungers can be used in an enormuos number of applications.
Self-Aligning Pads are used as stop and support for non-parallel surfaces.
The positioning clamping pin allows a fast and secure connection of workpieces
Ball lock pins are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing.
Il video mostra, usando come esempio il sistema a cae a T serie V70, la rapidità e la facilità di configurazione delle attrezzature modulari.
Mr. Neubrand explains the Multi-Vice MS 125
A pit stop with the SIMPLEX lasts at most 60 seconds.
Halder Soft-Face Mallets Application
Mechanic Stefan Frey demonstrates the use of his Halder soft-face mallet range
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto Aeronautici