Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 46 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 13 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 15 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
21 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 21 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 29 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 36 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 43 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
38 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 51 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 38 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 35 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 47 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 59 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 70 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 82 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 60 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
87 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 66 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
87 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 82 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
87 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 100 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
87 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 117 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
87 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 12 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 134 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 87 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 150 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 196 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 242 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
155 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 290 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 155 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia2) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Forza di ritegno1) min. Steel, soft: 120 N
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
Peso: 13 g
Resistenza al taglio, doppia2) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Impugnatura
Alluminio, nero simile a RAL 9005
Pulsante
Acciaio bonificato, nitrurato, giallo simile al RAL 1016
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Il perno di bloccaggio del morsetto non deve essere utilizzato per sollevare carichi.
Assemblaggio
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Montaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto
Inserire il perno di sollevamento
Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)
Smontaggio:
Premere il pulsante e tenerlo premuto.
Rimuovere il perno di sollevamento.
Rilasciare il pulsante.
Funzionamento
Imbastitori di bloccaggio possono essere utilizzati in fori ciechi. Le forze di tenuta ottenute in un foro H11 dipendono dal materiale della controparte:
acciaio, indurito - min. 30 N
acciaio, morbido - min. 120 N
acciao INOX, morbido - min. 120 N
Al, lega di alluminio - min. 250 N
Scheda EH 22410. /EH 22420. Imbastitori di bloccaggio – con impugnatra a pomello
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Non conforme alla normativa RoHS
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.