Mazzuoli SIMPLEX - "L'originale"
L'affidabile principio dei mazzuoli a tre componenti con inserti e manici sostituibili, oltre all'esclusiva sede con fissaggio centrale a tre punti, è stato comprovato milioni di volte.
Gli originali mazzuoli SIMPLEX sono robusti attrezzi di qualità, ideali in vari campi di applicazione, nell'industria come nell'artigianato. Si distinguono per la loro versatilità, varietà, flessibilità e finitura perfetta.
Le superfici di impatto usurate possono essere sostituite molto rapidamente e con facilità. Inoltre l'utilizzatore ha la possibilità di assemblare i mazzuoli SIMPLEX secondo le sue specifiche esigenze o per aggiungerlo alle attrezzature. Sono a disposizione 8 inserti con differenti durezze e diametri da 30 mm a 140 mm, sedi in 3 varianti e 2 differenti opzioni per il manico.
Il mazzuolo SIMPLEX è idoneo per un versatile lavoro di assemblaggio nell'industria come nell'artigianato. Soprattutto nelle opere di pavimentazione in edilizia, ma anche nel giardinaggio e nella sistemazione delle aree verdi, il mazzuolo SIMPLEX è il punto di riferimento nel suo genere.
Un solo mazzuolo per (quasi) tutti i casi
Come altri attrezzi manuali Halder, il mazzuolo BASEPLEX è modulare, perciò i singoli componenti possono essere intercambiati separatamente. La base è un corpo in zinco pressofuso di alta qualità con manico protetto dagli impatti. Il corpo integra una scanalatura estremamente tecnica per gli inserti. Il cambio degli inserti è rapido e semplice: per sganciare l'inserto usurato è necessario porre il mazzuolo in una morsa (come per il collaudato mazzuolo Halder SUPERCRAFT). Muovendo il martello verso l'alto, l'inserto si sgancia dalla scanalatura. Poi basta premere il nuovo inserto nel mandrino mentre il martello si trova nella morsa. Il manico si cambia nello stesso modo del martello Locksmith MAXXCRAFT.
I mazzuoli di questa sezione includono i marchi SIMPLEX e BASEPLEX. Il mazzuolo viene anche detto martello di gomma o di plastica.
Questa sezione è suddivisa nelle seguenti categorie:
Siamo spiacenti ma non possiamo tradurre il nostro sito web in tutte le lingue del mondo. Per questo abbiamo creato una versione tradotta in inglese internazione per voi.