La tua selezione ha prodotto 15 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Con anello, senza arresto – Fig. 1
- d1 h11: 4 mm
- d3: 14 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 12 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Con anello, senza arresto – Fig. 1
- d1 h11: 5 mm
- d3: 18 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 24 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 24 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Con anello, senza arresto – Fig. 1
- d1 h11: 6 mm
- d3: 24 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 21 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 42 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Con anello, senza arresto – Fig. 1
- d1 h11: 8 mm
- d3: 30 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 6 N
- Spinta1) F2: ~ 22 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con anello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Con anello, senza arresto – Fig. 1
- d1 h11: 10 mm
- d3: 30 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 75 mm
- l2 min.: 10 mm
- Spinta1) F1: ~ 4 N
- Spinta1) F2: ~ 25 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
- Peso: 93 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
- Con pomello, senza arresto – Fig. 2
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 16,5 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 4,5 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- Spinta1) F1: 3 N
- Spinta1) F2: 12 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Con pomello, senza arresto – Fig. 2
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 22 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 7 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 24 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 26 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Con pomello, senza arresto – Fig. 2
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 27,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 10 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 21 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 44 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Con pomello, senza arresto – Fig. 2
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 33 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 15,5 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 6 N
- Spinta1) F2: ~ 22 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, senza arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Con pomello, senza arresto – Fig. 2
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 35 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 13,5 mm
- l1: 67,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Spinta1) F1: ~ 4 N
- Spinta1) F2: ~ 25 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 99 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Con pomello, con arresto – Fig. 3
- d1 h11: 4 mm
- d2: 12 mm
- b1: 19 mm
- b2: 22 mm
- b3: 6 mm
- b4 -0,2: 3,3 mm
- h1: 4 mm
- h2: 7 mm
- k1 ±0,05: 14 mm
- k2: 4 mm
- k3: 8 mm
- k4: 7 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- Spinta1) F1: ~ 3 N
- Spinta1) F2: ~ 12 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 15 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Con pomello, con arresto – Fig. 3
- d1 h11: 5 mm
- d2: 16 mm
- b1: 25,5 mm
- b2: 28 mm
- b3: 8 mm
- b4 -0,2: 4,3 mm
- h1: 4,5 mm
- h2: 9,5 mm
- k1 ±0,05: 18 mm
- k2: 5 mm
- k3: 10 mm
- k4: 10,5 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 24 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 30 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Con pomello, con arresto – Fig. 3
- d1 h11: 6 mm
- d2: 18 mm
- b1: 30,5 mm
- b2: 32 mm
- b3: 10 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 5 mm
- h2: 10,5 mm
- k1 ±0,05: 21 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 13 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- Spinta1) F1: ~ 5 N
- Spinta1) F2: ~ 21 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 48 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Con pomello, con arresto – Fig. 3
- d1 h11: 8 mm
- d2: 21 mm
- b1: 37,5 mm
- b2: 34 mm
- b3: 12 mm
- b4 -0,2: 5,4 mm
- h1: 6 mm
- h2: 12,5 mm
- k1 ±0,05: 23 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 20 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- Spinta1) F1: ~ 6 N
- Spinta1) F2: ~ 22 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 68 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
Con pomello, con arresto
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Con pomello, con arresto – Fig. 3
- d1 h11: 10 mm
- d2: 25 mm
- b1: 40 mm
- b2: 39 mm
- b3: 14,5 mm
- b4 -0,2: 6,5 mm
- h1: 6 mm
- h2: 14,5 mm
- k1 ±0,05: 27 mm
- k2: 6 mm
- k3: 15 mm
- k4: 18,5 mm
- l1: 72,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- Spinta1) F1: ~ 4 N
- Spinta1) F2: ~ 25 N
- Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
- Peso: 109 g
per la dell'articolo
Materiale
Sede
- Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato
Puntale
Anello
Pomello
- Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Scheda EH 22110. Otturatori – con flangia di montaggio, orizzontale, acciaio inox
Carrello download:
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto