Gli imbastitori a sfera secondo gli standard aeronautici (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) sono autobloccanti con un singolo componente. Le sfere vengono sbloccate senza ulteriori attrezzi tramite un pulsante. Spesso le sfere portanti vengono anche chiamati perni di bloccaggio, perni di sicurezza o perni a sgancio rapido. Possono essere utilizzati come fissaggio, bloccaggio, connessione, regolazione o per un rapido cambio di posizione. Gli imbastitori a sfera vengono utilizzati nel supporto a terra (GSE) o nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Gli imbastitori a sfera vengono utilizzati, ad esempio, come perno di cambio oppure come bypass per respingenti.
Gli imbastitori a sfera sono estremamente resistenti alla rottura, alla corrosione e quindi protetti in modo ottimale dall'usura.
Tutti gli imbastitori a sfera sono testati secondo NAS 1332.
L'assortimento standard (Ø 3/16" a 3/4") comprende i seguenti modelli:
Altri diametri e lunghezze, che non sono disponibili a magazzino, possono essere prodotti con breve preavviso su richiesta del cliente.
Rendiamo inoltre disponibili per il download i dati CAD associati aglimbastitori a sfera in vari formati.
Su richiesta è possibile progettare e produrre versioni a doppio effetto e versioni speciali per singole applicazioni. Come accessori offriamo:
Oltre alla gamma di prodotti in dimensioni in pollici secondo gli standard aeronautici (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343), sono disponibili anche versioni in dimensioni metriche.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels