Ron­del­le sfe­ri­che / Ro­set­te co­ni­che DIN 6319

EH 23050.

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
17 kN
Article-No.:
23050.0008
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1
  • Sistema: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 5,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 17 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 25 Nm
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23050.0010
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1
  • Sistema: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 6,5 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 26 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 46 Nm
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C
d1 H13 [mm]:
13 mm
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
38 kN
Article-No.:
23050.0012
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1
  • Sistema: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 8 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 38 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 82 Nm
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C
d1 H13 [mm]:
17 mm
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
73 kN
Article-No.:
23050.0016
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1
  • Sistema: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~  9,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 73 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 206 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosetta conica, acciaio bonificato forma G
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
17 kN
Article-No.:
23050.0208
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosetta conica, acciaio bonificato forma G – Fig. 3
  • Sistema: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 17 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 25 Nm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosetta conica, acciaio bonificato forma G
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23050.0210
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosetta conica, acciaio bonificato forma G – Fig. 3
  • Sistema: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 26 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 46 Nm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosetta conica, acciaio bonificato forma G
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
38 kN
Article-No.:
23050.0212
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosetta conica, acciaio bonificato forma G – Fig. 3
  • Sistema: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 38 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 82 Nm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosetta conica, acciaio bonificato forma G
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
73 kN
Article-No.:
23050.0216
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosetta conica, acciaio bonificato forma G – Fig. 3
  • Sistema: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 73 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 206 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche

Materiale

Rondella sferica

  • Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

Rosetta conica

  • Acciaio fosfatato al manganese

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23050. Rondelle sferiche / Rosette coniche – DIN 6319
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.