Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, grandezza 82,5

EH 23310.

Il bloccaggio rapido verticale a spinta è un sistema universale che consente un bloccaggio facile e veloce dei pezzi. La staffa di contatto può essere ruotata manualmente per liberare l'area di lavoro ed agevolare la sostituzione del pezzo.

I bloccaggi rapidi verticali a spinta offrono i seguenti vantaggi:

  • ingombro ridotto
  • forza di serraggio massima fiso a 30 kN azionando la vite SW36
  • staffa girevole a 360°
  • corsa di bloccaggio di 30 mm
  • altezza massima di staffaggio di 250 mm
  • blocco in altezza integrato per un utilizzo sicuro

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
30 kN
Article-No.:
23310.0070
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Forza di bloccaggio: 30 kN
  • Coppia di serraggio max.: 200 Nm
  • Peso: 21 kg
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere ridotta mediante inserti di serraggio, ad es. EH 22730.

Assemblaggio

Fissaggio tramite 4 viti M 24, classe 8.8 (coppia di serraggio 600 Nm) con interasse di 100 x 100 mm

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Bloccaggi rapidi verticali a spinta – oscillante, grandezza 82,5
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.