I pomelli con frizione sono elementi operativi secondo gli standard aziendali. I pomelli con frizione vengono utilizzate quando la forza applicata a mano deve essere limitata o avere un valore definito (da 2 a 7,5 Nm, a seconda del progetto).
L'impugnatura con meccanismo di coppia integrato, come noto dalla chiave dinamometrica, consente un limite di coppia definito durante il serraggio. Il raggiungimento della coppia si traduce in un "over-locking". Per rilasciare la coppia viene trasmessa a tempo indeterminato.
La gamma di prodotti comprende a magazzino:
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto Aeronautici