Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 36 risultati
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 15 kN
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
20 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 20 kN
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico1) max.: 30 kN
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 94 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 122 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
60 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 14 mm
Carico solo statico1) max.: 60 kN
Peso: 154 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M20
l1 : ~ 54,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 186 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M20
l1 : ~ 84,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M20
l1 : ~ 104,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Diametro sfera: 15 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico1) max.: 90 kN
Peso: 306 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M24
l1 : ~ 64,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 327 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M24
l1 : ~ 94,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 428 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
120 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio
d1 : M24
l1 : ~ 124,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico1) max.: 120 kN
Peso: 532 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio inox
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio inox
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera piena, Acciaio inox
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti, temperato
Acciaio inox, temperato
Vite
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Acciaio inox 1.4305
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Scheda EH 22710. Viti a inserto sferico – con testa, sfera piena
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.