Ascia spac­ca­le­gna SIM­PLEX
 IM0013198 Foto Banner

Ascia spac­ca­le­gna SIM­PLEX

Ascia: lo strumento universale per spaccare la legna da ardere

Con il marchio di qualità ”Made in Germany”, il mazzuolo SIMPLEX è tuttora considerato il punto di riferimento rispetto al quale tutti gli altri mazzuoli vengono confrontati, quando si tratta di qualità, versatilità e affidabilità per un'ampia gamma di applicazioni nell'industria e nell'artigianato. L'"ascia spaccalegna SIMPLEX” sono testimoni del fatto che Erwin Halder KG ha mantenuto inalterata la sua capacità di lanciare prodotti rivoluzionari, neanche dopo più di 80 anni di attività!

Rapidia - facile - sicura: la nuova “ascia spaccalegna SIMPLEX”

Concepita per un utilizzo universale in boschi, giardini e cortili, l'ascia spaccalegna SIMPLEX viene principalmente usata per tagliare legna da ardere, oltre che per spaccare con un cuneo i tronchi di piccolo diametro in rimboschimenti medi.

I vantaggi offerti dall'ascia spaccalegna SIMPLEX sono subito evidenti:

  • 2 attrezzi in 1
  • Risparmio rispetto all'acquisto separato di una mazza spaccalegna e di un mazzuolo
  • Tagliente dell'ascia forgiato e attentamente temperato e rettificato
  • Manico in noce americano di alta qualità dall'ergonomia eccezionale
  • Protezione del tagliente in pelle resistente compresa
  • Attacco brevettato del tagliente dell'ascia nella sede in ghisa
  • Maggiore sicurezza sul lavoro: grazie all'inserto in superplastica i colpi inferti non danneggiano/scheggiano i cunei in acciaio o alluminio.
  • La sostituzione degli inserti o dei manici in legno danneggiati è rapida e semplice e può essere eseguita dall'utilizzatore.
  • La sede con una robusta guaina protettiva protegge dalla rottura il manico in caso di colpi errati.
  • Certificazione KWF ("KFW Test")
  • Certificazione GS rilasciata dall'istituto VPA Remscheid institut.
  • Prodotta in Germania

Campi di applicazione:

  • Raccolta di legname manuale e automatica
  • Inserimento facile e sicuro di cunei nel legno
  • Lavoro leggero di spaccatura con cuneo dei tronchi di piccolo diametro in rimboschimenti medi
  • Spaccatura di legna da ardere
  • Posa in opera di pali di legno
  • Raccolta di legna da ardere per professionisti e privati.

L'ascia spaccalegna SIMPLEX permette di conseguire risultati eccezionali con minima forza e massima sicurezza!