La mazzuola SECURAL è specializzata per angoli e spigoli grazie ai suoi inserti rettangolari.
Realizzati in poliuretano, gli inserti medio duri sono sostituibili.
Il rapporto di massa tra la testa della mazzuola e le sfere d’acciaio, abbinato alle proprietà elastiche delle superfici d’impatto, è progettato in maniera ottimale e assicura la massima azione antirimbalzo. Ciò consente all’utente di lavorare con uno sforzo ridotto sulle articolazioni pur applicando forze d’impatto estremamente elevate.
La sede saldata longitudinalmente garantisce una connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico.
Questo prodotto è disponibile in due misure: 680g e 1,000g con superfici d’impatto che misurano rispettivamente 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.
Caratteristiche del prodotto:
Pavimenti in parquet e laminato, costruzione di porte e finestre, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria, lavorazione della lamiera, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, riparazione, asportazione materiali
Questo articolo 3380.045 - Mazzuola SECURAL testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura / (Lunghezza x larghezza: 35 mm x 45 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuola SECURAL testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura (EH 3380.)
Versione
Inserti
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.